LKP4503AS2-A
Seria LKP
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - otwieranie bez wykorzystania energii (NO)
zamykanie za pomocą ciśnienia - Wysoka trwałość
do 5 mln cykli zaciskania statycznego - Wąska, niska konstrukcja
dzięki zastosowaniu tłoka o profilu U - Maksymalna elastyczność
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
Ewellix (SKF) | LLUH | 45 | LLUHC..A | pokaż warianty |
Ewellix (SKF) | LLUH | 45 | LLUHC..LA | pokaż warianty |
Ewellix (SKF) | LLUH | 45 | LLUHC..LR | pokaż warianty |
Ewellix (SKF) | LLUH | 45 | LLUHC..R | pokaż warianty |
Schneeberger | MR | 45 | MRW..A | pokaż warianty |
Schneeberger | MR | 45 | MRW..B | pokaż warianty |
Schneeberger | MR | 45 | MRW..C | pokaż warianty |
Schneeberger | MR | 45 | MRW..D | pokaż warianty |
Thomson | 522 | 45 | 512..A | pokaż warianty |
Thomson | 522 | 45 | 512..B | pokaż warianty |
Thomson | 522 | 45 | 512..C | pokaż warianty |
Thomson | 522 | 45 | 512..D | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 3500 [N] |
Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
Kierunek montażu | od przodu |
maks. długość mocowania | 78 |
Ciśnienie robocze min. | 2 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 6.5 [bar] |
Zgarniacz | - |
Masa | 1.7 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Mechanizm klinowy
przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi - Szczęki zaciskowe
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Wąska obudowa
- Tłok pneumatyczny
tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym