LKPS2502BS2-A


Seria LKPS

  • Szeroki asortyment
    do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych
  • Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
    dzięki akumulatorowi energii sprężystości
  • Wysoka trwałość
    do 5 mln cykli zaciskania statycznego
  • Wąska, niska konstrukcja
    dzięki zastosowaniu tłoka o profilu U
  • Element zabezpieczający
    pewny zacisk w razie przerwy w dostawie energii
  • Maksymalna elastyczność
    Dodatkowe przyłącze powietrza od góry
  • Łatwa kontrola stanu
    Zapytanie o pozycję tłoka za pomocą czujnika pola magnetycznego
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szynTyp szynyRozmiar szynyTyp wózka
INATKVD(KUVE)25KWVE...-B-HS-Npokaż warianty
INATKVD(KUVE)25KWVE...-B-HS-SNpokaż warianty
INATKVD(KUVE)25KWVE...-B-Npokaż warianty
INATKVD(KUVE)25KWVE...-B-NLpokaż warianty
INATKVD(KUVE)25KWVE...-B-SNpokaż warianty
INATKVD(KUVE)25KWVE...-B-SNLpokaż warianty
INATKVD(KUVE)25KWVE..-B-ECpokaż warianty
INATKVD(KUVE)25KWVE..-B-ESCpokaż warianty
INATKVD(KUVE)25KWVE..-Bpokaż warianty
INATKVD(KUVE)25KWVE..-B-HSpokaż warianty
INATKVD(KUVE)25KWVE..-B-Lpokaż warianty
INATKVD(KUVE)25KWVE..-B-Spokaż warianty
INATKVD(KUVE)25KWVE..-B-S-HSpokaż warianty
INATKVD(KUVE)25KWVE..-B-SLpokaż warianty
INATKVD(KUVE)25KWVE..-B-Hpokaż warianty
INATKVD(KUVE)25KWVE..-B-H-HSpokaż warianty
INATKVD(KUVE)25KWVE..-B-HLpokaż warianty
NSKRA(R1A)25RAA..ALpokaż warianty
NSKRA(R1A)25RAA..BLpokaż warianty
NSKRA(R1A)25RAA..EMpokaż warianty
NSKRA(R1A)25RAA..GMpokaż warianty
NSKRA(R1A)25RAA..ANpokaż warianty
NSKRA(R1A)25RAA..BNpokaż warianty
INATKVD(KUVE)25KWVE..-B-KTpokaż warianty
INATKVD(KUVE)25KWVE..-B-KT-Lpokaż warianty
INATKVD(KUVE)25KWVE..-B-KT-Spokaż warianty
INATKVD(KUVE)25KWVE..-B-KT-SLpokaż warianty
INATKVD(KUVE)25KWVE..-B-KT-Hpokaż warianty
INATKVD(KUVE)25KWVE..-B-KT-HLpokaż warianty
Dane techniczne
Siła utrzymująca750 [N]
Ciśnienie robocze min.5.5 [bar]
Kierunek montażuod góry
Ciśnienie robocze maks.6.5 [bar]
Zgarniacz-
Masa0.42 [kg]
Konstrukcja w przekroju
  1. Prowadnica szynowa profilowa
    Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych
  2. Mechanizm klinowy
    przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi
  3. Szczęki zaciskowe
    dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej
  4. Wąska obudowa
  5. Tłok pneumatyczny
    tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym
  6. Akumulator energii sprężystości
    Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej