MCP0912D
Seria MCP
- Małe gabaryty
do wszystkich popularnych miniaturowych prowadnic szynowych profilowych - otwieranie bez wykorzystania energii (NO)
zamykanie za pomocą ciśnienia - Wysoka trwałość
do 5 mln cykli zaciskania statycznego
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
HepcoMotion | MLG | 9 | MLG..C | pokaż warianty |
HepcoMotion | MLG | 9 | MLG..L | pokaż warianty |
HepcoMotion | MLG | 9 | MLG..N | pokaż warianty |
IKO | LWL | 9 | LWL..B | pokaż warianty |
IKO | LWL | 9 | LWL..BCS | pokaż warianty |
IKO | LWL | 9 | LWL..N | pokaż warianty |
IKO | LWL | 9 | LWLC..B | pokaż warianty |
IKO | LWL | 9 | LWLC..N | pokaż warianty |
IKO | LWL | 9 | LWLG..B | pokaż warianty |
IKO | LWL | 9 | LWLG..N | pokaż warianty |
IKO | ML | 9 | ML | pokaż warianty |
IKO | ML | 9 | MLC | pokaż warianty |
IKO | ML | 9 | MLG | pokaż warianty |
INA | TKDM(KUEM) | 9 | KWEM | pokaż warianty |
INA | TKDM(KUEM) | 9 | KWEM..-C | pokaż warianty |
INA | TKDM(KUEM) | 9 | KWEM..-L | pokaż warianty |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SEB | pokaż warianty |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SEBM | pokaż warianty |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SEBS | pokaż warianty |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SEBSN | pokaż warianty |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SEBZ | pokaż warianty |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SECB | pokaż warianty |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SELB | pokaż warianty |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SELBM | pokaż warianty |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SELBN | pokaż warianty |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SELBZ | pokaż warianty |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SEZB | pokaż warianty |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SSZSB | pokaż warianty |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SZB | pokaż warianty |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SZCB | pokaż warianty |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SZLB | pokaż warianty |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SZMB | pokaż warianty |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SZNB | pokaż warianty |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SZSB | pokaż warianty |
HIWIN | MGN | 9 | MGN..C | pokaż warianty |
HIWIN | MGN | 9 | MGN..H | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 130 [N] |
Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
Kierunek montażu | od góry |
maks. długość mocowania | 34 |
Ciśnienie robocze min. | 2 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 6.5 [bar] |
Zgarniacz | - |
Masa | 0.079 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
- Miniaturowa prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych miniaturowych prowadnic szynowych profilowych - Mechanizm klinowy
przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi - Szczęki zaciskowe
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Obudowa
- Tłok pneumatyczny
tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym - Blok kulisowy
do łożyskowania swobodnego