Seria MCP
- Małe gabaryty
do wszystkich popularnych miniaturowych prowadnic szynowych profilowych - otwieranie bez wykorzystania energii (NO)
zamykanie za pomocą ciśnienia - Wysoka trwałość
do 5 mln cykli zaciskania statycznego
Nr zamówienia | Siła utrzymująca | Nominalne ciśnienie robocze | Kierunek montażu | |
---|---|---|---|---|
MCP0901A | 130 [N] | 6 [bar] | od góry | |
MCP0901H | 130 [N] | 6 [bar] | od góry | |
MCP0914L | 130 [N] | 6 [bar] | od góry | |
MCP0912D | 130 [N] | 6 [bar] | od góry | |
MCP1201M | 280 [N] | 6 [bar] | od góry | |
MCP1202F | 280 [N] | 6 [bar] | od przodu | |
MCP1205A | 280 [N] | 6 [bar] | od góry | |
MCP1214L | 280 [N] | 6 [bar] | od góry | |
MCP1217C | 280 [N] | 6 [bar] | od góry | |
MCP1201A | 280 [N] | 6 [bar] | od góry | |
MCP0900MW | 130 [N] | 6 [bar] | od góry | |
MCP1200MW | 280 [N] | 6 [bar] | od góry | |
MCP1501H | 320 [N] | 6 [bar] | od góry | |
MCP1501M | 320 [N] | 6 [bar] | od góry | |
MCP1505A | 320 [N] | 6 [bar] | od przodu | |
MCP1514L | 320 [N] | 6 [bar] | od góry | |
MCP1505E | 280 [N] | 6 [bar] | od przodu | |
MCP1502F | 320 [N] | 6 [bar] | od góry | |
MCP1501HW | 280 [N] | 6 [bar] | od góry | |
MCP1504A | 320 [N] | 6 [bar] | od góry | |
MCP2001A | 550 [N] | 6 [bar] | od góry | |
MCP2005A | 550 [N] | 6 [bar] | od góry | |
MCP na zapytanie | ||||
MCP2501H | 550 [N] | 6 [bar] | od góry | |
MCP1701B | 280 [N] | 6 [bar] | od góry | |
MCP1503MW | 280 [N] | 6 [bar] | od góry | |
MCP1500MW | 280 [N] | 6 [bar] | od góry |
- Miniaturowa prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych miniaturowych prowadnic szynowych profilowych - Mechanizm klinowy
przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi - Szczęki zaciskowe
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Obudowa
- Tłok pneumatyczny
tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym - Blok kulisowy
do łożyskowania swobodnego