MCP1503MW
Seria MCP
- Małe gabaryty
do wszystkich popularnych miniaturowych prowadnic szynowych profilowych - otwieranie bez wykorzystania energii (NO)
zamykanie za pomocą ciśnienia - Wysoka trwałość
do 5 mln cykli zaciskania statycznego
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
Schneeberger | MN | 42 | MNN | pokaż warianty |
Schneeberger | MN | 42 | MNNL | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 280 [N] |
Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
Kierunek montażu | od góry |
maks. długość mocowania | 34 |
Ciśnienie robocze min. | 2 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 6.5 [bar] |
Zgarniacz | - |
Masa | 0.18 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
- Miniaturowa prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych miniaturowych prowadnic szynowych profilowych - Mechanizm klinowy
przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi - Szczęki zaciskowe
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Obudowa
- Tłok pneumatyczny
tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym - Blok kulisowy
do łożyskowania swobodnego