MCPS1201A
Seria MCPS
- Małe gabaryty
do wszystkich popularnych miniaturowych prowadnic szynowych profilowych - Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
dzięki akumulatorowi energii sprężystości - Wysoka trwałość
do 5 mln cykli zaciskania statycznego - Wyższa siła utrzymująca
dzięki sterowaniu powietrzem z przyłącza PLUS - Element zabezpieczający
pewny zacisk w razie przerwy w dostawie energii
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
CPC | MR-M(MRU-M) | 12 | MR-ML | pokaż warianty |
CPC | MR-M(MRU-M) | 12 | MR-MN | pokaż warianty |
HepcoMotion | MLG | 12 | MLG..C | pokaż warianty |
HepcoMotion | MLG | 12 | MLG..L | pokaż warianty |
HepcoMotion | MLG | 12 | MLG..N | pokaż warianty |
IKO | LWL | 12 | LWL..B | pokaż warianty |
IKO | LWL | 12 | LWL..BCS | pokaż warianty |
IKO | LWL | 12 | LWL..CS | pokaż warianty |
IKO | LWL | 12 | LWLC..B | pokaż warianty |
IKO | LWL | 12 | LWLG..B | pokaż warianty |
IKO | ML | 12 | ML | pokaż warianty |
IKO | ML | 12 | MLC | pokaż warianty |
IKO | ML | 12 | MLG | pokaż warianty |
INA | TKDM(KUEM) | 12 | KWEM | pokaż warianty |
INA | TKDM(KUEM) | 12 | KWEM..-C | pokaż warianty |
INA | TKDM(KUEM) | 12 | KWEM..-L | pokaż warianty |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SEB | pokaż warianty |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SEBD | pokaż warianty |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SEBM | pokaż warianty |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SEBS | pokaż warianty |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SEBSN | pokaż warianty |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SEBZ | pokaż warianty |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SECB | pokaż warianty |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SELB | pokaż warianty |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SELBM | pokaż warianty |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SELBN | pokaż warianty |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SELBZ | pokaż warianty |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SEZB | pokaż warianty |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SSZSB | pokaż warianty |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SZB | pokaż warianty |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SZCB | pokaż warianty |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SZLB | pokaż warianty |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SZMB | pokaż warianty |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SZNB | pokaż warianty |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SZSB | pokaż warianty |
NB | SEB | 12 | A | pokaż warianty |
NB | SEB | 12 | A-N | pokaż warianty |
NB | SEB | 12 | AY | pokaż warianty |
NB | SEB | 12 | AY-N | pokaż warianty |
NB | SEBS | 12 | A | pokaż warianty |
NB | SEBS | 12 | AY | pokaż warianty |
NB | SEBS | 12 | B | pokaż warianty |
NB | SEBS | 12 | BM | pokaż warianty |
NB | SEBS | 12 | BY | pokaż warianty |
NB | SEBS | 12 | BYM | pokaż warianty |
NSK | LU(L1U) | 12 | LAU..AL | pokaż warianty |
NSK | LU(L1U) | 12 | LAU..AR | pokaż warianty |
NSK | LU(L1U) | 12 | LAU..BL | pokaż warianty |
NSK | LU(L1U) | 12 | LAU..TL | pokaż warianty |
NSK | LU(L1U) | 12 | LAU..TR | pokaż warianty |
NSK | LU(L1U) | 12 | LAU..UL | pokaż warianty |
NSK | PU(P1U) | 12 | PAU..TR | pokaż warianty |
NSK | PU(P1U) | 12 | PAU..UR | pokaż warianty |
PMI | MSC | 12 | MSC-LM | pokaż warianty |
PMI | MSC | 12 | MSC-M | pokaż warianty |
Schneeberger | MN | 12 | MNN | pokaż warianty |
Schneeberger | MN | 12 | MNNL | pokaż warianty |
Schneeberger | MN | 12 | MNNS | pokaż warianty |
Schneeberger | MN | 12 | MNNXL | pokaż warianty |
THK | HSR | 12 | HSR..RM | pokaż warianty |
THK | SRS | 12 | SRS..M | pokaż warianty |
THK | SRS | 12 | SRS..N | pokaż warianty |
HIWIN | MGN | 12 | MGN..C | pokaż warianty |
HIWIN | MGN | 12 | MGN..H | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 250 [N] |
Ciśnienie robocze min. | 5.5 [bar] |
Kierunek montażu | od góry |
maks. długość mocowania | 52.5 |
Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 6.5 [bar] |
Zgarniacz | - |
Siła trzymania Połączenie PLUS | 330 [N] |
Masa | 0.1 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
- Miniaturowa prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych miniaturowych prowadnic szynowych profilowych - Mechanizm klinowy
przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi - Szczęki zaciskowe
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Obudowa
- Tłok pneumatyczny
tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym - Akumulator energii sprężystości
Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej - Blok kulisowy
do łożyskowania swobodnego