MCPS1514L
Seria MCPS
- Małe gabaryty
do wszystkich popularnych miniaturowych prowadnic szynowych profilowych - Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
dzięki akumulatorowi energii sprężystości - Wysoka trwałość
do 5 mln cykli zaciskania statycznego - Wyższa siła utrzymująca
dzięki sterowaniu powietrzem z przyłącza PLUS - Element zabezpieczający
pewny zacisk w razie przerwy w dostawie energii
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
NTN-SNR | LGM | 15 | LGMX..BN | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGM | 15 | LGMX..BL | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGM | 15 | LGMC..BN | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGM | 15 | LGMC..BL | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 280 [N] |
Ciśnienie robocze min. | 5.5 [bar] |
Kierunek montażu | od góry |
maks. długość mocowania | 52.5 |
Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 6.5 [bar] |
Zgarniacz | - |
Siła trzymania Połączenie PLUS | 360 [N] |
Masa | 0.11 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
- Miniaturowa prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych miniaturowych prowadnic szynowych profilowych - Mechanizm klinowy
przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi - Szczęki zaciskowe
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Obudowa
- Tłok pneumatyczny
tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym - Akumulator energii sprężystości
Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej - Blok kulisowy
do łożyskowania swobodnego