HK1510MW
Seria miniHK
- Małe gabaryty
do wszystkich popularnych miniaturowych prowadnic szynowych profilowych - Otwieranie i zamykanie bez użycia narzędzi (dwustabilne)
za pomocą śruby radełkowanej - Rozwiązanie bezobsługowe
do 50 000 cykli zaciskania statycznego
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
IKO | LWLF | 30 | LWLF..B | pokaż warianty |
IKO | LWLF | 30 | LWLF..BCS | pokaż warianty |
IKO | LWLF | 30 | LWLFC..B | pokaż warianty |
IKO | LWLF | 30 | LWLFG..B | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 180 [N] |
Moment dokręcania | 0.75 [Nm] |
Kierunek montażu | od góry |
maks. długość mocowania | 22 |
Zgarniacz | - |
Masa | 0.086 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
- Miniaturowa prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych miniaturowych prowadnic szynowych profilowych - Nierdzewna śruba radełkowana
Do otwierania i zamykania jednostki zaciskowej - Szczęki zaciskowe
Gwarancja symetrycznego działania sił dzięki swobodnemu łożyskowaniu - Obudowa