HK2500M
Seria miniHK
- Małe gabaryty
do wszystkich popularnych miniaturowych prowadnic szynowych profilowych - Otwieranie i zamykanie bez użycia narzędzi (dwustabilne)
za pomocą śruby radełkowanej - Rozwiązanie bezobsługowe
do 50 000 cykli zaciskania statycznego
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
IKO | LWL | 25 | LWL..B | pokaż warianty |
IKO | LWL | 25 | LWLC..B | pokaż warianty |
IKO | LWL | 25 | LWLG..B | pokaż warianty |
THK | SRS | 25 | SRS..M | pokaż warianty |
IKO | ML | 25 | ML | pokaż warianty |
IKO | ML | 25 | MLC | pokaż warianty |
IKO | ML | 25 | MLG | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 300 [N] |
Moment dokręcania | 2.50 [Nm] |
Kierunek montażu | od góry |
maks. długość mocowania | 35 |
Zgarniacz | - |
Masa | 0.2 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
- Miniaturowa prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych miniaturowych prowadnic szynowych profilowych - Nierdzewna śruba radełkowana
Do otwierania i zamykania jednostki zaciskowej - Szczęki zaciskowe
Gwarancja symetrycznego działania sił dzięki swobodnemu łożyskowaniu - Obudowa