Expired model GEH6180
Chwytaki dwuszczękowe równoległe o dużym skoku
Seria GEH6000
Wyposażenie/opcje
- 5 mln cykli bez konserwacji (maks.)
- Zintegrowana kontrola
- IP40
- Mechaniczne samoistne hamowanie
- Uszczelnienie pneumatyczne
Konstrukcja w przekroju
- Precyzyjne prowadzenie w rowku o kształcie litery „T”
Duże pochłanianie sił i momentu - Napęd
Silnik DC z enkoderem - Przekładnia zębnik — pręt zębaty
Zsynchronizowany ruch szczęk chwytających Wysokie przeniesienie siły - Wytrzymała, lekka obudowa
Stop aluminium pokryty twardą powłoką - Koło o zębach śrubowych — przekładnia ślimakowa
Samoistne hamowanie przy spadku napięcia - Demontowana tuleja centrująca
Szybkie i ekonomiczne pozycjonowanie szczęk chwytających - Mocowanie i pozycjonowanie
Możliwość zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia indywidualnego montażu - Doprowadzanie energii
Standardowy wtyk przyłączeniowy