Expired model GEP1402
Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GEP1400
Wyposażenie/opcje
- 5 mln cykli bez konserwacji (maks.)
- IP52
- Wersją I/O
Konstrukcja w przekroju
- Demontowana tuleja centrująca
Szybkie i ekonomiczne pozycjonowanie szczęk chwytających - krzywka tarczowa z wymuszonym prowadzeniem
Zsynchronizowany ruch szczęk chwytających Wysokie przeniesienie siły Wysuw szybki i skok siłowy w wersji z 6 mm skoku na szczękę - Wytrzymała, lekka obudowa
Stop aluminium pokryty twardą powłoką - Szczęka chwytająca
stal hartowana Mocowanie konkretnej szczęki chwytającej - Prowadnica
precyzyjne prowadzenie w rowku o kształcie litery „T” do wysokiego pochłaniania sił i momentu - Napęd
Motoreduktor elektryczny 24 V DC - Sprawdzanie pozycji
pomiar na końcu skoku przez wzrost prądu na silniku - Doprowadzanie energii
standardowy interfejs ze złączem okrągłym M8 przewód sterowania sygnałem (używać tylko przewodu bez diody)