Expired model GG1085NC
Chwytaki dwuszczękowe kątowe
Seria GG1000
Wyposażenie/opcje
- 10 mln cykli bez konserwacji (maks.)
- Sprężyna zamykająca C
- IP40
- Czujnik pola magnetycznego
- Czujnik indukcyjny
- Uszczelnienie pneumatyczne
- Szczęki chwytające z możliwością bocznego mocowania
Akcesoria
Konstrukcja w przekroju
- Krzywka przełączająca i element zaciskowy
Do sprawdzania pozycji - Wytrzymała, lekka obudowa
Stop aluminium pokryty twardą powłoką - Wpust sprawdzający
Rowek do pozycjonowania czujników pola magnetycznego - Magnes stały
Sygnalizator układu czujnika magnetycznego - Przekładnia z dźwignią kolankową z wymuszonym prowadzeniem
Zsynchronizowany ruch szczęk chwytających - Zintegrowane zabezpieczenie siły chwytania
Sprężyna umieszczona w komorze cylindra jako pochłaniacz energii - Napęd
Siłownik pneumatyczny o podwójnym działaniu - Demontowana tuleja centrująca
Szybkie i ekonomiczne pozycjonowanie szczęk chwytających