GEH8660-B
Chwytaki dwuszczękowe równoległe o dużym skoku
Seria GEH8000
"Silny"
- Duża siła chwytania
Duża siła chwytania pozwala w pewny sposób manipulować najcięższymi elementami obrabianymi. - Serwonapęd
Regulacja pozycji, prędkości i siły w połączeniu z samoistnym hamowaniem mechanicznym gwarantują optymalną funkcjonalność. - Multibus
Pozwala to zachować elastyczność: PROFIBUS, SERCOS III, PROFINET IO, EtherNet/IP albo EtherCat — użytkownik decyduje, co najlepiej harmonizuje z jego systemem.
Wyposażenie/opcje
- 10 mln cykli bez konserwacji (maks.)
- Zintegrowana kontrola
- IP54
- Mechaniczne samoistne hamowanie
- Profinet, EtherCat, EtherNet/IP, Sercos
Dane techniczne
Napęd | Serwomotor AC |
Skok na szczękę | 60 [mm] |
Siła utrzymująca (przy obciążeniu otwarcia 100%) maks. | 3200 [N] |
Siła utrzymująca min. | 200 [N] |
Hamowanie samoistne | Mechaniczny |
Przeniesienie siły | Pręt zębaty/przekładnia ślimakowa |
Czas zamykania/czas otwierania przy maksymalnym skoku | 1.5 [s] |
Dokładność powtarzania +/- | 0.05 [mm] |
Temperatura robocza min. | 5 [°C] |
Temperatura robocza maks. | +80 [°C] |
Typ ochrony wg IEC 60529 | IP54 |
Masa | 9.4 [kg] |
Akcesoria
Konstrukcja w przekroju
- Doprowadzanie energii
Przewód silnika z przyłączem wtykowym przewód czujnika z gniazdem - Demontowana tuleja centrująca
Szybkie i ekonomiczne pozycjonowanie szczęk chwytających - Napęd
Serwomotor AC - Szczęka chwytająca
stal hartowana Mocowanie konkretnej szczęki chwytającej - Precyzyjne prowadzenie liniowe
Duże pochłanianie sił i momentu Wózek prowadzący ze zgarniaczem do pracy w niekorzystnych warunkach - Mocowanie i pozycjonowanie
- Wytrzymała, lekka obudowa
Stop aluminium pokryty twardą powłoką - Synchronizacja
za pomocą zębnika i pręta zębatego