GED6040IL-31-A

Chwytaki trójszczękowe koncentryczne o dużym skoku
Seria GED6000IL

"Największa wydajność"

  • 5 mln cykli bez konserwacji
  • Zintegrowana kontrola przez interfejs IO-Link
  • Serwonapęd ze zintegrowanym kontrolerem
    Technika bezszczotkowego napędu i regulacja pozycji, prędkości oraz siły gwarantują optymalną funkcjonalność
  • IO-Link on board
    Przyszłościowy system sterowania z obsługą hot plug prócz nieekranowanych rozwiązań jednoprzewodowych oferuje liczne profile przejazdu do prostej implementacji w układzie sterowania
  • Płynnie i silnie
    Wersja siłowa -03 do używania z ciężkimi elementami obrabianymi, z mechanicznym hamowaniem samoistnym oraz wersji -31 do precyzyjnego chwytania wrażliwych części
Wyposażenie/opcje
  • 5 mln cykli bez konserwacji (maks.)
  • Zintegrowana kontrola
  • IP54
  • Możliwość pozycjonowania
  • Regulowana siła chwytania
  • Duża prędkość przejazdu
  • Płynnie
  • IO-Link
Dane techniczne
SterowanieIO-Link
Rodzaj napęduelektryczne
Skok na szczękę, regulowany40 [mm]
Nominalna siła chwytania165 [N]
Min. siła chwytnia15 [N]
Napięcie24 [V]
Pobór prądu maks.2 [A]
Masa własna zamontowanej szczęki chwytnej maks.0,3 [kg]
Maks. długość szczęk chwytających100 [mm]
Minimalna droga przy uruchamianiu na szczękę4 [mm]
Dokładność powtarzania +/-0.02 [mm]
Temperatura robocza min.5 [°C]
Temperatura robocza maks.+50 [°C]
Klasa pomieszczenia czystego zgodnie z DIN EN ISO 14644-14
Typ ochrony wg IEC 60529IP54
Masa2.8 [kg]
Konstrukcja w przekroju
  1. Precyzyjne prowadzenie w rowku o kształcie litery „T”
    Duże pochłanianie sił i momentu
  2. Napęd
    Bezszczotkowy serwosilnik DC
  3. Przekładnia zębnik — pręt zębaty
    Zsynchronizowany ruch szczęk chwytających Wysokie przeniesienie siły
  4. Wytrzymała, lekka obudowa
    Stop aluminium pokryty twardą powłoką
  5. Koło o zębach śrubowych — przekładnia ślimakowa
    Samoistne hamowanie przy spadku napięcia (tylko wersja -03)
  6. Demontowana tuleja centrująca
    Szybkie i ekonomiczne pozycjonowanie szczęk chwytających
  7. Mocowanie i pozycjonowanie
    Możliwość zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia indywidualnego montażu
  8. Doprowadzanie energii
    Standardowy wtyk przyłączeniowy