B12-Y-5IL
Złącze wtykowe Y
Seria S
Dane techniczne
Gwint przyłączeniowy | M12-M12-M12 |
Rodzaj przyłączenia | Wtyk/gniazdo/wtyk |
Typ przyłącza | Wtyk / gniazdo / wtyk |
Wersja | Przewód Y |
Liczba styków | 5 / 3 / 3 |
Napięcie znamionowe | 125 [V] |
Obciążalność prądowa pojedynczego pinu (w temp. 40°C) | 4 [A] |
Materiał płaszcza przewodu | PUR |
Długość przewodu | 0.3 [m] |
Ø przewodu | 4.5 [mm] |
Liczba przewodów x przekrój przewodu | 5x0,34 [mm²] |
Typ ochrony wg IEC 60529 | IP67 |
Dopuszczenie | UL /CSA |