GPP5006N-IL-10-A

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GPP5000IL

"Hybryda"

  • Napęd pneumatyczny połączony z technologią IO-Link
  • Skrócenie czasu trwania cyklu do 50% i oszczędność sprężonego powietrza do 90%
  • Podłączenie przez tylko jeden przewód pneumatyczny i kabel IO-Link
  • Zintegrowana technika zaworowa, układy sensoryczne, wskaźnik stanu i monitorowanie temperatury
  • Rozpoznawanie części w obszarze +/- 0,05 mm przy dowolnie programowanym zakresie tolerancji
  • 32 programowalne rekordy obrabianych przedmiotów
  • Zabezpieczenie przeciwkorozyjne i uszczelnienie zgodnie z IP64.
  • Do 30 milionów cykli bez konserwacji
Wyposażenie/opcje
  • 30 mln cykli bez konserwacji (maks.)
  • Zintegrowana kontrola
  • IP64
  • Zabezpieczone przeciwkorozyjnie
  • Uszczelnienie pneumatyczne
  • IO-Link
  • Zintegrowana technika zaworowa
Dane techniczne
SterowanieIO-Link
Skok na szczękę6 [mm]
Siła chwytająca przy zamykaniu330 [N]
Siła chwytająca przy otwieraniu360 [N]
Liczba cykli maks.360
Masa własna zamontowanej szczęki chwytnej maks.0.4 [kg]
Maks. długość szczęk chwytających100 [mm]
Dokładność powtarzania +/-0.01 [mm]
Ciśnienie robocze min.3 [bar]
Ciśnienie robocze maks.8 [bar]
Nominalne ciśnienie robocze6 [bar]
Temperatura robocza+5 ... +50 [°C]
Pojemność cylindra na cykl11 [cm³]
Zintegrowana technika zaworowaTak
Zintegrowana kontrola pozycjiTak
Napięcie24 [V]
Pobór prądu maks.0.10 [A]
Typ ochrony wg IEC 60529IP64
Masa0.46 [kg]
Konstrukcja w przekroju
  1. Przekładnia z hakiem klinowym z wymuszonym prowadzeniem
    Duże pochłanianie sił i momentu za pomocą jarzma ochronnego Zsynchronizowany ruch szczęk chwytających
  2. Szczęka chwytająca
    Montaż szczęk chwytających za pomocą demontowanych tulei centrujących Trwale smarowany dzięki zainstalowanym kieszeniom smarującym
  3. Steel Linear Guide
    Stal prowadzona w stali Możliwość montażu ekstremalnie długich szczęk chwytających
  4. Uszczelnienie wargą podwójną
    IP64 Zabezpieczenie przed wyciekiem smaru, dzięki temu wydłużona żywotność
  5. Zintegrowane zabezpieczenie siły chwytania
    Sprężyna umieszczona w komorze cylindra jako pochłaniacz energii
  6. Mocowanie i pozycjonowanie
    Możliwość zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia indywidualnego montażu
  7. Sprawdzanie pozycji
    Zintegrowany halotron
  8. Zintegrowana technika zaworowa
    Sterowanie chwytakiem poprzez zasilanie sprężonym powietrzem
  9. Zintegrowany moduł sterujący
    Rozwiązanie jednoprzewodowe poprzez IO-Link Możliwość odczytu takich parametrów, jak ciśnienie, temperatura, pozycja i inne