EB5006ST
Szczęki ustawcze
Seria EB5000
- Elastyczne i szybkie
Oszczędzaj czas i pieniądze dzięki prostemu dopasowywaniu szczęk chwytnych do różnych przedmiotów obrabianych - Powtarzalne i wytrzymałe
Numeracja rastra umożliwia pewne ustawianie pozycji szczęk chwytnych, a szczęki ustawcze obliczone przy użyciu metody elementów skończonych gwarantują maksymalne bezpieczeństwo procesowe - Te same szczęki ustawcze należące do serii chwytaków 5000 można montować do różnych rodzajów chwytaków tej samej wielkości i łączyć z dowolnymi elementami wyposażenia dodatkowego. Pozwala to zwiększyć elastyczność oraz w znacznym stopniu redukuje asortyment części, a tym samym koszty składowania
Dane techniczne
Pasuje do rozmiar | GPP5006 / GPD5006 |
Zakres nastawczy maks. | 40 [mm] |
Rozmiar rastra | 8x5 [mm] |
Materiał | Stal |
Waga szczęk ustawczych | 0.20 [kg] |