LG4-20V
Chwytak wewnętrzny
Seria LGS
- Koncentracja na tym, co istotne
Najoszczędniejszy sposób chwytania: w ten sposób można zredukować swoje koszty produkcji - Możliwość zindywidualizowanej obróbki szczęk chwytających
Jeszcze nigdy nie można było tak szybko dostosować chwytaka do własnych potrzeb. - Napęd bezpośredni
Wysterowanie z tylko jednym przewodem miękkim pneumatyki zmniejsza nakład montażowy i niekorzystne kontury.
Wyposażenie/opcje
- IP40
- Rozwiązanie bezobsługowe
- Przedłużony zacisk
Dane techniczne
Skok całkowity w Ø | 1.0 [mm] |
Średnica chwytania min. | 4.0 [mm] |
Moment chwytający przy otwieraniu | 0.5 [Nm] |
Możliwa długość zacisku do obróbki | 25 [mm] |
Czas zamykania | 0.1 [s] |
Czas otwierania | 0.1 [s] |
Ciśnienie robocze min. | 4 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 6 [bar] |
Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
Temperatura robocza min. | 5 [°C] |
Temperatura robocza maks. | +60 [°C] |
Pojemność cylindra na cykl | 1 [cm³] |
Typ ochrony wg IEC 60529 | IP40 |
Masa | 0.11 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
- Doprowadzanie energii
Promieniowe lub osiowe - Membrana ochronna
między zaciskiem a membraną funkcyjną - Napęd bezpośredni z membraną
Wymagany tylko jeden pneumatyczny przewód miękki - Ogranicznik skoku
Pozwala uniknąć uszkodzeń w wyniku nadmiernego rozciągania przy skokach pustych. - Zacisk
Do obróbki indywidualnej - Osłona z blachy stalowej
Ochrona membrany przed przekłuciem - O-ring do skoku powrotnego
Cofnięcie zacisku po odpowietrzeniu