SCH23-B
Chwytak igłowy
Seria SCH
- Płynna regulacja skoku
Dostosowanie skoku igły indywidualnie i płynnie za pośrednictwem bezpośredniego nastawiania skoku. - Płaska konstrukcja
Kompaktowa konstrukcja pozwala oszczędzić cenną przestrzeń konstrukcyjną w maszynie. - Kontrola poprzez układ czujnika pola magnetycznego
Wykrywanie położeń krańcowych pozwala uzyskać szybkie czasy cykli i ciągłe sterowanie.
Wyposażenie/opcje
- 5 mln cykli bez konserwacji (maks.)
- IP30
- Czujnik pola magnetycznego
Dane techniczne
Skok igły regulowany maks. | 6 [mm] |
Liczba igieł | 4 [kawałek] |
Średnica igieł | 3 [mm] |
Czas wsunięcia/czas wysunięcia | 0.2 [s] |
Dokładność powtarzania +/- | 0.05 [mm] |
Ciśnienie robocze min. | 4 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 8 [bar] |
Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
Temperatura robocza min. | 5 [°C] |
Temperatura robocza maks. | +80 [°C] |
Pojemność cylindra na cykl | 5 [cm³] |
Typ ochrony wg IEC 60529 | IP30 |
Masa | 0.35 [kg] |
Akcesoria
Konstrukcja w przekroju
- Wysuwane igły
chwytają poprzez wkłucie - Wytrzymała, lekka obudowa
Stop aluminium pokryty twardą powłoką - Nastawianie skoku
dzięki przesuwowi w podłużnym otworze - Napęd
Dwa siłowniki pneumatyczne o podwójnym działaniu - Doprowadzanie energii
- Mocowanie i pozycjonowanie
- Wpust sprawdzający
Mocowanie i pozycjonowanie czujników pola magnetycznego