Chwytak igłowy
Seria SCH

  • Płynna regulacja skoku
    Dostosowanie skoku igły indywidualnie i płynnie za pośrednictwem bezpośredniego nastawiania skoku.
  • Płaska konstrukcja
    Kompaktowa konstrukcja pozwala oszczędzić cenną przestrzeń konstrukcyjną w maszynie.
  • Kontrola poprzez układ czujnika pola magnetycznego
    Wykrywanie położeń krańcowych pozwala uzyskać szybkie czasy cykli i ciągłe sterowanie.
Funkcje serii
  • 5 mln cykli bez konserwacji (maks.)
  • IP30
  • Czujnik pola magnetycznego
Wymiary konstrukcyjne: SCH20
Nr zamówieniaSkok igły regulowany min.Skok igły regulowany maks.Liczba igieł
SCH20-B0 [mm]6 [mm]4 [kawałek]
Wymiary konstrukcyjne: SCH23
Nr zamówieniaSkok igły regulowany min.Skok igły regulowany maks.Liczba igieł
SCH23-B0 [mm]6 [mm]4 [kawałek]
  1. Wysuwane igły
    chwytają poprzez wkłucie
  2. Wytrzymała, lekka obudowa
    Stop aluminium pokryty twardą powłoką
  3. Nastawianie skoku
    dzięki przesuwowi w podłużnym otworze
  4. Napęd
    Dwa siłowniki pneumatyczne o podwójnym działaniu
  5. Doprowadzanie energii
  6. Mocowanie i pozycjonowanie
  7. Wpust sprawdzający
    Mocowanie i pozycjonowanie czujników pola magnetycznego