ST36-B
Chwytak igłowy
Seria ST
- Płynna regulacja skoku
Za pomocą śruby nastawczej można indywidualnie i płynnie dostosować skok do swoich potrzeb. - Funkcja spustu elementu obrabianego
Funkcja ta gwarantuje pewne i szybkie odłożenie elementu obrabianego, pozwala unikać zakłóceń w przebiegu procesu. - Kontrola poprzez układ czujnika pola magnetycznego
Wykrywanie położeń krańcowych pozwala uzyskać krótsze czasy cykli i ciągłe sterowanie.
Wyposażenie/opcje
- 5 mln cykli bez konserwacji (maks.)
- IP30
- Czujnik pola magnetycznego
Dane techniczne
Skok igły regulowany maks. | 1.5 [mm] |
Liczba igieł | 20 [kawałek] |
Średnica igieł | 0.7 [mm] |
Czas wsunięcia/czas wysunięcia | 0.03 [s] |
Dokładność powtarzania +/- | 0.05 [mm] |
Ciśnienie robocze min. | 4 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 8 [bar] |
Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
Temperatura robocza min. | 5 [°C] |
Temperatura robocza maks. | +80 [°C] |
Pojemność cylindra na cykl | 1 [cm³] |
Typ ochrony wg IEC 60529 | IP30 |
Masa | 0.2 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
- Wysuwane igły
chwytają poprzez wkłucie - Przeniesienie siły
za pośrednictwem hartowanego stalowego stożka - Zgarniacz igłowy
pomaga przy ściąganiu elementu obrabianego - Nastawianie skoku
Justowanie skoku igły - Zintegrowana sprężyna
do powrotu - Przyłącze powietrza nadmuchowego
do odrzucenia elementu obrabianego za pomocą powietrza - Doprowadzanie energii
możliwe z kilku stron (wielkość ST40) - Napęd
Siłownik pneumatyczny o pojedynczym działaniu z powrotem sprężyny - Wpust sprawdzający
Mocowanie i pozycjonowanie czujników pola magnetycznego