GK20N-B
Chwytaki dwuszczękowe promieniowe
Seria GK
"Kompaktowy"
- Sprawdzona technika
Sprawdzona od ponad 20 lat niezawodność gwarantuje użytkownikom bezawaryjną produkcję. - Najlepszy stosunek siły do wielkości przestrzeni konstrukcyjnej
Przeniesienie siły za pomocą dźwigni kolankowej pozwala uzyskać duże siły chwytające przy optymalnym wykorzystaniu przestrzeni konstrukcyjnej. - Płynna regulacja skoku
Za pomocą śruby nastawczej można indywidualnie dostosować kąt otwarcia 180° do swoich potrzeb.
Wyposażenie/opcje
- 10 mln cykli bez konserwacji (maks.)
- IP20
- Mechaniczne samoistne hamowanie
- Czujnik pola magnetycznego
- Czujnik indukcyjny
Dane techniczne
Skok na szczękę | 90 [°] |
Moment chwytający przy zamykaniu | 3 [Nm] |
Siła chwytająca przy zamykaniu | 150 [N] |
Czas zamykania | 0.1 [s] |
Czas otwierania | 0.1 [s] |
Dokładność powtarzania +/- | 0.05 [mm] |
Ciśnienie robocze min. | 3 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 8 [bar] |
Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
Temperatura robocza min. | 5 [°C] |
Temperatura robocza maks. | +80 [°C] |
Pojemność cylindra na cykl | 9 [cm³] |
Typ ochrony wg IEC 60529 | IP20 |
Masa | 0.23 [kg] |
Akcesoria
Konstrukcja w przekroju
- Kozioł oporowy
Redukcja energii kinetycznej w przypadku długich i ciężkich szczęk chwytających. - Wytrzymała, lekka obudowa
Stop aluminium pokryty twardą powłoką - Śruba nastawy skoku
Skok otwarcia płynnie nastawiany - Przekładnia z dźwignią kolankową z wymuszonym prowadzeniem
Zsynchronizowany ruch szczęk chwytających Mechaniczne samoistne hamowanie - Element zaciskowy
Gniazdo indukcyjnego czujnika zbliżeniowego - Wpust sprawdzający
Gniazdo układu czujnika pola magnetycznego - Zintegrowane zabezpieczenie siły chwytania
Sprężyna umieszczona w komorze cylindra jako pochłaniacz energii - Doprowadzanie energii
możliwe z kilku stron