GK40NC-B

Chwytaki dwuszczękowe promieniowe
Seria GK

"Kompaktowy"

  • Sprawdzona technika
    Sprawdzona od ponad 20 lat niezawodność gwarantuje użytkownikom bezawaryjną produkcję.
  • Najlepszy stosunek siły do wielkości przestrzeni konstrukcyjnej
    Przeniesienie siły za pomocą dźwigni kolankowej pozwala uzyskać duże siły chwytające przy optymalnym wykorzystaniu przestrzeni konstrukcyjnej.
  • Płynna regulacja skoku
    Za pomocą śruby nastawczej można indywidualnie dostosować kąt otwarcia 180° do swoich potrzeb.
Wyposażenie/opcje
  • 10 mln cykli bez konserwacji (maks.)
  • Sprężyna zamykająca C
  • IP20
  • Mechaniczne samoistne hamowanie
  • Czujnik pola magnetycznego
  • Czujnik indukcyjny
Dane techniczne
Skok na szczękę90 [°]
Moment chwytający przy zamykaniu62 [Nm]
Moment chwytający zabezpieczony sprężyną15 [Nm]
Siła chwytająca przy zamykaniu1820 [N]
Czas zamykania0.35 [s]
Czas otwierania0.35 [s]
Dokładność powtarzania +/-0.05 [mm]
Ciśnienie robocze min.5 [bar]
Ciśnienie robocze maks.8 [bar]
Nominalne ciśnienie robocze6 [bar]
Temperatura robocza min.5 [°C]
Temperatura robocza maks.+80 [°C]
Pojemność cylindra na cykl90 [cm³]
Typ ochrony wg IEC 60529IP20
Masa2 [kg]
Konstrukcja w przekroju
  1. Kozioł oporowy
    Redukcja energii kinetycznej w przypadku długich i ciężkich szczęk chwytających.
  2. Wytrzymała, lekka obudowa
    Stop aluminium pokryty twardą powłoką
  3. Śruba nastawy skoku
    Skok otwarcia płynnie nastawiany
  4. Przekładnia z dźwignią kolankową z wymuszonym prowadzeniem
    Zsynchronizowany ruch szczęk chwytających Mechaniczne samoistne hamowanie
  5. Element zaciskowy
    Gniazdo indukcyjnego czujnika zbliżeniowego
  6. Wpust sprawdzający
    Gniazdo układu czujnika pola magnetycznego
  7. Zintegrowane zabezpieczenie siły chwytania
    Sprężyna umieszczona w komorze cylindra jako pochłaniacz energii
  8. Doprowadzanie energii
    możliwe z kilku stron