MGW802N

Chwytaki dwuszczękowe kątowe
Seria MGW800

"Ekonomiczny"

  • Koncentracja na tym, co istotne
    Najoszczędniejszy sposób chwytania: w ten sposób można zredukować swoje koszty produkcji
  • Wysokie obciążenie momentem
    Optymalnie dopasowany napęd kątowy zapewnia maksymalną wytrzymałość podczas użytkowania.
  • Bezusterkowa praca ciągła
    Nasza bezkompromisowa jakość „Made in Germany” gwarantuje do 10 mln cykli bez konserwacji.
Wyposażenie/opcje
  • 10 mln cykli bez konserwacji (maks.)
  • IP30
  • Czujnik pola magnetycznego
Dane techniczne
Skok na szczękę37.5 [°]
Moment chwytający przy zamykaniu0.045 [Nm]
Moment chwytający przy otwieraniu0.05 [Nm]
Siła chwytająca przy zamykaniu9 [N]
Siła chwytająca przy otwieraniu10 [N]
Czas zamykania0.01 [s]
Czas otwierania0.01 [s]
Dokładność powtarzania +/-0.05 [mm]
Ciśnienie robocze min.3 [bar]
Ciśnienie robocze maks.8 [bar]
Nominalne ciśnienie robocze6 [bar]
Temperatura robocza min.5 [°C]
Temperatura robocza maks.+80 [°C]
Pojemność cylindra na cykl0.22 [cm³]
Typ ochrony wg IEC 60529IP30
Masa0.016 [kg]
Konstrukcja w przekroju
  1. Szczęka chwytająca
    Mocowanie konkretnej szczęki chwytającej
  2. Wytrzymała, lekka obudowa
    Stop aluminium pokryty twardą powłoką
  3. Sprawdzanie pozycji
    Stały magnes do bezpośredniego sprawdzania ruchu tłoka
  4. Zintegrowane zabezpieczenie siły chwytania
    Sprężyna umieszczona w komorze cylindra jako pochłaniacz energii (od wielkości konstrukcyjnej 803)
  5. Mocowanie i pozycjonowanie
    Możliwość zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia indywidualnego montażu
  6. Doprowadzanie energii
    możliwe z kilku stron
  7. Wpust sprawdzający
    Mocowanie i pozycjonowanie czujników pola magnetycznego
  8. Demontowana tuleja centrująca
    Szybkie i ekonomiczne pozycjonowanie szczęk chwytających