GP240-B-99
Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GP200
"Wielofunkcyjny"
- Płynna regulacja skoku
Za pomocą śruby nastawczej można indywidualnie dostosować skok do swoich potrzeb. - Sprawdzona technika
Sprawdzona od ponad 20 lat niezawodność gwarantuje użytkownikom bezawaryjną produkcję. - Ochrona przed brudem
Za pomocą zgarniacza na prowadnicach można bezpiecznie użytkować chwytak także w niekorzystnych warunkach otoczenia.
Wyposażenie/opcje
- 10 mln cykli bez konserwacji (maks.)
- IP40
- Czujnik pola magnetycznego
- Czujnik indukcyjny
- Uszczelnienie pneumatyczne
Dane techniczne
Skok na szczękę | 20 [mm] |
Siła chwytająca przy zamykaniu | 435 [N] |
Siła chwytająca przy otwieraniu | 435 [N] |
Czas zamykania | 0.08 [s] |
Czas otwierania | 0.08 [s] |
Dokładność powtarzania +/- | 0.05 [mm] |
Ciśnienie robocze min. | 3 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 8 [bar] |
Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
Temperatura robocza min. | +5 [°C] |
Temperatura robocza maks. | +80 [°C] |
Pojemność cylindra na cykl | 49 [cm³] |
Typ ochrony wg IEC 60529 | IP40 |
Masa | 1.2 [kg] |
Akcesoria
Konstrukcja w przekroju
- Nastawianie skoku
Skok otwarcia płynnie nastawiany Śruba nastawcza zawarta w zakresie dostawy - Przekładnia z hakiem klinowym z wymuszonym prowadzeniem
Zsynchronizowany ruch szczęk chwytających Wysokie przeniesienie siły - Prowadzenie czterokrawędziowe
Duże pochłanianie sił i momentu - Szczęka chwytająca
Mocowanie konkretnej szczęki chwytającej - Mocowanie i pozycjonowanie
Możliwość zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia indywidualnego montażu - Wpust sprawdzający
Mocowanie i pozycjonowanie czujników pola magnetycznego - Napęd
Siłownik pneumatyczny o podwójnym działaniu - Doprowadzanie energii
możliwe z kilku stron