GP260S-99

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GP200

"Wielofunkcyjny"

  • Płynna regulacja skoku
    Za pomocą śruby nastawczej można indywidualnie dostosować skok do swoich potrzeb.
  • Sprawdzona technika
    Sprawdzona od ponad 20 lat niezawodność gwarantuje użytkownikom bezawaryjną produkcję.
  • Ochrona przed brudem
    Za pomocą zgarniacza na prowadnicach można bezpiecznie użytkować chwytak także w niekorzystnych warunkach otoczenia.
Wyposażenie/opcje
  • 10 mln cykli bez konserwacji (maks.)
  • Duża siła S
  • IP40
  • Czujnik pola magnetycznego
  • Czujnik indukcyjny
  • Uszczelnienie pneumatyczne
Dane techniczne
Skok na szczękę10 [mm]
Siła chwytająca przy zamykaniu2120 [N]
Siła chwytająca przy otwieraniu2120 [N]
Czas zamykania0.1 [s]
Czas otwierania0.1 [s]
Dokładność powtarzania +/-0.05 [mm]
Ciśnienie robocze min.3 [bar]
Ciśnienie robocze maks.8 [bar]
Nominalne ciśnienie robocze6 [bar]
Temperatura robocza min.+5 [°C]
Temperatura robocza maks.+80 [°C]
Pojemność cylindra na cykl115 [cm³]
Typ ochrony wg IEC 60529IP40
Masa2.9 [kg]
Konstrukcja w przekroju
  1. Nastawianie skoku
    Skok otwarcia płynnie nastawiany Śruba nastawcza zawarta w zakresie dostawy
  2. Przekładnia z hakiem klinowym z wymuszonym prowadzeniem
    Zsynchronizowany ruch szczęk chwytających Wysokie przeniesienie siły
  3. Prowadzenie czterokrawędziowe
    Duże pochłanianie sił i momentu
  4. Szczęka chwytająca
    Mocowanie konkretnej szczęki chwytającej
  5. Mocowanie i pozycjonowanie
    Możliwość zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia indywidualnego montażu
  6. Wpust sprawdzający
    Mocowanie i pozycjonowanie czujników pola magnetycznego
  7. Napęd
    Siłownik pneumatyczny o podwójnym działaniu
  8. Doprowadzanie energii
    możliwe z kilku stron