FS18A-15V
Elementy wyrównawcze
Seria FSV
- Cechy szczególne
Suwaki sprężynowe ze sprężyną amortyzującą Drążek popychacza o dużej wytrzymałości Łagodne wyrównanie różnic wysokości
Dane techniczne
G1 | M16x1 |
G2 | G1/8" |
G3 | G1/8" |
Wymiar A | 8 [mm] |
Wymiar C | 30 [mm] |
Wymiar E | 28.5 [mm] |
Wymiar F | 15 [mm] |
Wymiar H | 73.5 [mm] |
Wymiar I | 6.5 [mm] |
SW | 22 [mm] |