VIP4
Generatory próżni
Seria VIP
- Uwaga
Manometr VM62, pasujący do modeli od VIP4 do VILP16, nie jest zawarty w zakresie dostawy.
Dane techniczne
Wydajność próżni przy 4 barach | 90 [%] |
Zużycie powietrza na min | 63 [l norm] |
Objętość próżni | 165 [l norm/min.] |
Ciśnienie robocze | 4 ... 7 [bar] |
Poziom hałasu w stanie swobodnym | 65 [db(A)] |
Poziom hałasu przy zasysaniu | 50 [db(A)] |
Temperatura robocza | -20 ... +80 [°C] |
A | G1/2" |
Wymiar B | 67 [mm] |
Wymiar C | 29 [mm] |
Wymiar D | 182 [mm] |
Wymiar E | 34 [mm] |
Masa | 0.67 [kg] |
Pliki do pobrania
Arkusz danych PDF
Do pobrania