SWM1080
Jednostki wychylne kątowe
Seria SWM1000
"Smukła"
- Zoptymalizowana konstrukcja
Dzięki dopasowaniu do zwolnicy jednostkę można wbudować w osprzęt maszyny tak, że nie zajmuje dużo miejsca. - Duży kołnierz montażowy
Duża powierzchnia przykręcania upraszcza konstrukcję i umożliwia bezpieczne mocowanie tłoczników wielotaktowych. - Bezusterkowa praca ciągła
Nasza bezkompromisowa jakość „Made in Germany” gwarantuje do 10 mln cykli bez konserwacji.
Wyposażenie/opcje
- 10 mln cykli bez konserwacji (maks.)
- Amortyzacja Powerstop
- IP30
- Czujnik pola magnetycznego
- Pozycjonowanie 2 pozycje
Dane techniczne
Kąt wychylenia | 90 [°] |
Kąt wychylenia regulowany +/- | 3 [°] |
Moment obrotowy 0° | 150 [Nm] |
Moment obrotowy 45° | 88 [Nm] |
Moment obrotowy 90° | 150 [Nm] |
Dokładność powtarzania +/- | 0.01 [°] |
Czas obrotu bez zamontowanego obciążenia | 0.9 [s] |
Ciśnienie robocze min. | 3 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 8 [bar] |
Temperatura robocza min. | 5 [°C] |
Temperatura robocza maks. | +80 [°C] |
Pojemność cylindra na cykl | 700 [cm³] |
Typ ochrony wg IEC 60529 | IP30 |
Masa | 5.5 [kg] |
Akcesoria
Konstrukcja w przekroju
- Mocowanie i pozycjonowanie
- Napęd
Siłownik pneumatyczny o podwójnym działaniu - Złącze śrubowe dławiące
Do regulacji prędkości W zakresie dostawy - Możliwość ustawienia pozycji krańcowej
Możliwość ustawienia pozycji krańcowej +/- 3° - Kołnierz montażowy
Do montażu aplikacji specyficznych dla klienta - Przeniesienie siły 90° obrót
Zasada dźwigni kolankowej - Opatentowane, hydrauliczne amortyzatory
Regulowana amortyzacja w pozycji krańcowej