ZK1045

Szczypce tnące
Seria ZK1000

  • Ekstremalnie lekkie
    Ten lekki produkt umożliwia często zastosowanie mniejszej osi przejazdu, co pozwala ograniczyć ogólny koszt zastosowania.
  • Z wbudowanym układem kontroli pola magnetycznego
    Jedne z niewielu szczypców tnących na rynku, których pozycję można kontrolować i przekazywać do układu sterowania w sposób bezpieczny dla procesu.
  • Tu decyduje klient!
    Do nadlewki czy drutu stalowego? Różnorodność możliwych geometrii cięcia oraz materiałów tnących pozwala zawsze znaleźć odpowiednie ostrze.
Wyposażenie/opcje
  • 5 mln cykli bez konserwacji (maks.)
  • Sprężyna otwierająca O
  • IP30
  • Czujnik pola magnetycznego
Dane techniczne
Skok na szczękę4.25 [°]
Moment chwytający przy zamykaniu98 [Nm]
Czas zamykania0.06 [s]
Czas otwierania0.2 [s]
Ciśnienie robocze min.2 [bar]
Ciśnienie robocze maks.6 [bar]
Nominalne ciśnienie robocze6 [bar]
Temperatura robocza min.5 [°C]
Temperatura robocza maks.+80 [°C]
Pojemność cylindra na cykl32 [cm³]
Typ ochrony wg IEC 60529IP30
Masa0.29 [kg]
Możliwa maks. Ø cięcia, tworzywo sztuczne7 [mm]
Możliwa maks. Ø cięcia, twarde tworzywo sztuczne5 [mm]
Możliwa maks. Ø cięcia, miedź2.6 [mm]
Możliwa maks. Ø cięcia, stal2 [mm]
Możliwa maks. Ø cięcia, drut fortepianowy1 [mm]
Konstrukcja w przekroju
  1. Wkład tnący
    Z możliwością elastycznego stosowania dzięki dostosowanej indywidualnie do aplikacji geometrii ostrza
  2. Sprężyna powrotna
    Do otwierania ostrzy
  3. Obejma mocująca
    Gniazdo układu czujnika pola magnetycznego
  4. Czujnik pola magnetycznego
    Do sprawdzania pozycji
  5. Napęd
    Siłownik pneumatyczny o pojedynczym działaniu
  6. Obudowa
    Stop aluminium pokryty twardą powłoką
  7. Mocowanie i pozycjonowanie
    Za pomocą pasowania, gwintu i nakrętki kontrującej
  8. Doprowadzanie energii