SFO25-75NA
Ssawki
Seria SFO
- Obszary zastosowania
Długie, wąskie i nieznacznie nierówne powierzchnie - Cechy szczególne
Wyrównuje różnice wysokości. Wykonuje skok w trakcie zasysania. W zakresie dostawy: zacisk uchwytowy zabezpieczający przed skręceniem Podkładka sprężynowa ze stali szlachetnej zapewniająca stabilizację i niezmienność kształtu ssawki
Dane techniczne
Teoretyczna siła ssania | 139 [N] |
Siła podnoszenia | 35 [N] |
Pojemność | 20.4 [cm³] |
Rodzaj przyłączenia | 2 |
Wymiar B | 25 [mm] |
Wymiar D2 | 17.5 [mm] |
Wymiar H min. | 22 [mm] |
Wymiar H maks. | 34.5 [mm] |
Wymiar L min. | 75 [mm] |