Ssawki
Seria SFO

  • Obszary zastosowania
    Długie, wąskie i nieznacznie nierówne powierzchnie
  • Cechy szczególne
    Wyrównuje różnice wysokości. Wykonuje skok w trakcie zasysania. W zakresie dostawy: zacisk uchwytowy zabezpieczający przed skręceniem Podkładka sprężynowa ze stali szlachetnej zapewniająca stabilizację i niezmienność kształtu ssawki
Wymiary konstrukcyjne: SFO8-25
Nr zamówieniaTeoretyczna siła ssaniaSiła podnoszeniaPojemność
SFO8-2515 [N]3.5 [N]0.9 [cm³]
SFO8-25L15 [N]3.5 [N]0.9 [cm³]
SFO8-25SI15 [N]3.5 [N]0.9 [cm³]
SFO8-25NA15 [N]3.5 [N]0.9 [cm³]
SFO8-25SA15 [N]3.5 [N]0.9 [cm³]
SFO8-25TPU15 [N]3.5 [N]0.9 [cm³]
Wymiary konstrukcyjne: SFO15-45
Nr zamówieniaTeoretyczna siła ssaniaSiła podnoszeniaPojemność
SFO15-4549 [N]10 [N]6.1 [cm³]
SFO15-45L49 [N]10 [N]6.1 [cm³]
SFO15-45SI49 [N]10 [N]6.1 [cm³]
SFO15-45NA49 [N]10 [N]6.1 [cm³]
SFO15-45SA49 [N]10 [N]6.1 [cm³]
SFO15-45TPU49 [N]10 [N]6.1 [cm³]
Wymiary konstrukcyjne: SFO25-75
Nr zamówieniaTeoretyczna siła ssaniaSiła podnoszeniaPojemność
SFO25-75139 [N]35 [N]20.4 [cm³]
SFO25-75L139 [N]35 [N]20.4 [cm³]
SFO25-75SI139 [N]35 [N]20.4 [cm³]
SFO25-75NA139 [N]35 [N]20.4 [cm³]
SFO25-75SA139 [N]35 [N]20.4 [cm³]
SFO25-75TPU139 [N]35 [N]20.4 [cm³]