SFO8-25
Ssawki
Seria SFO
- Obszary zastosowania
Długie, wąskie i nieznacznie nierówne powierzchnie - Cechy szczególne
Wyrównuje różnice wysokości. Wykonuje skok w trakcie zasysania. W zakresie dostawy: zacisk uchwytowy zabezpieczający przed skręceniem Podkładka sprężynowa ze stali szlachetnej zapewniająca stabilizację i niezmienność kształtu ssawki
Dane techniczne
Teoretyczna siła ssania | 15 [N] |
Siła podnoszenia | 3.5 [N] |
Pojemność | 0.9 [cm³] |
Rodzaj przyłączenia | 1 |
Wymiar B | 8 [mm] |
Wymiar D2 | 10 [mm] |
Wymiar H min. | 14.5 [mm] |
Wymiar H maks. | 18.5 [mm] |
Wymiar L min. | 25 [mm] |