SFO8-25SA

Ssawki
Seria SFO

  • Obszary zastosowania
    Długie, wąskie i nieznacznie nierówne powierzchnie
  • Cechy szczególne
    Wyrównuje różnice wysokości. Wykonuje skok w trakcie zasysania. W zakresie dostawy: zacisk uchwytowy zabezpieczający przed skręceniem Podkładka sprężynowa ze stali szlachetnej zapewniająca stabilizację i niezmienność kształtu ssawki
Dane techniczne
Teoretyczna siła ssania15 [N]
Siła podnoszenia3.5 [N]
Pojemność0.9 [cm³]
Rodzaj przyłączenia1
Wymiar B8 [mm]
Wymiar D210 [mm]
Wymiar H min.14.5 [mm]
Wymiar H maks.18.5 [mm]
Wymiar L min.25 [mm]