SGF12L

Ssawki
Seria SGF

  • Obszary zastosowania
    Powierzchnie płaskie i nieznacznie wypukłe
  • Cechy szczególne
    Średnica ssania od 6 mm
Dane techniczne
Teoretyczna siła ssania9 [N]
Pojemność0.3 [cm³]
Rodzaj przyłączenia1
Wymiar D112 [mm]
Wymiar D210 [mm]
Wymiar H11 [mm]