SGF130
Ssawki
Seria SGF
- Obszary zastosowania
Powierzchnie płaskie i nieznacznie wypukłe - Cechy szczególne
Średnica ssania od 6 mm
Dane techniczne
Teoretyczna siła ssania | 1042 [N] |
Pojemność | 89 [cm³] |
Rodzaj przyłączenia | 2 |
Wymiar D1 | 130 [mm] |
Wymiar D2 | 24.5 [mm] |
Wymiar H | 35 [mm] |