SGF22L
Ssawki
Seria SGF
- Obszary zastosowania
Powierzchnie płaskie i nieznacznie wypukłe - Cechy szczególne
Średnica ssania od 6 mm
Dane techniczne
Teoretyczna siła ssania | 29 [N] |
Pojemność | 1.0 [cm³] |
Rodzaj przyłączenia | 1 |
Wymiar D1 | 22 [mm] |
Wymiar D2 | 10 [mm] |
Wymiar H | 12 [mm] |