SGF30SA
Ssawki
Seria SGF
- Obszary zastosowania
Powierzchnie płaskie i nieznacznie wypukłe - Cechy szczególne
Średnica ssania od 6 mm
Dane techniczne
Teoretyczna siła ssania | 55 [N] |
Pojemność | 2.5 [cm³] |
Rodzaj przyłączenia | 2 |
Wymiar D1 | 30 [mm] |
Wymiar D2 | 16 [mm] |
Wymiar H | 15 [mm] |