SM15NA
Ssawki
Seria SM
- Obszary zastosowania
Powierzchnie płaskie i nieznacznie wypukłe - Cechy szczególne
Średnica ssania od 1 mm
Dane techniczne
Teoretyczna siła ssania | 14 [N] |
Pojemność | 0.4 [cm³] |
Rodzaj przyłączenia | 1 |
Wymiar D1 | 15 [mm] |
Wymiar D2 | 12 [mm] |
Wymiar H | 12.5 [mm] |