SM30NA
Ssawki
Seria SM
- Obszary zastosowania
Powierzchnie płaskie i nieznacznie wypukłe - Cechy szczególne
Średnica ssania od 1 mm
Dane techniczne
Teoretyczna siła ssania | 57 [N] |
Pojemność | 1.8 [cm³] |
Rodzaj przyłączenia | 3 |
Wymiar D1 | 30 [mm] |
Wymiar D2 | 16 [mm] |
Wymiar H | 16 [mm] |