SM5L
Ssawki
Seria SM
- Obszary zastosowania
Powierzchnie płaskie i nieznacznie wypukłe - Cechy szczególne
Średnica ssania od 1 mm
Dane techniczne
Teoretyczna siła ssania | 1.6 [N] |
Pojemność | 0.02 [cm³] |
Rodzaj przyłączenia | 4/6 |
G1 | M4 |
Wymiar D1 | 5 [mm] |
Wymiar H | 6 [mm] |
Wymiar L | 10 [mm] |