SM8TPU
![](/fileadmin/_processed_/3/3/csm_SOM_BIL_SER_SM__SALL__AIN__V1_4c7b8dd190.png)
Ssawki
Seria SM
- Obszary zastosowania
Powierzchnie płaskie i nieznacznie wypukłe - Cechy szczególne
Średnica ssania od 1 mm - Składniki produktu
Przyssawka + adapter (gwint przyłączeniowy)
Dane techniczne
Teoretyczna siła ssania | 4 [N] |
Pojemność | 0.1 [cm³] |
Rodzaj przyłączenia | 5 |
Wymiar D1 | 8 [mm] |
Wymiar D2 | 10 [mm] |
Wymiar H | 10 [mm] |