Ssawki
Seria SP

  • Obszary zastosowania
    Nierówne, wyraźnie ustrukturyzowane powierzchnie, np. blacha żeberkowa i drewno itp.
  • Cechy szczególne
    Bardzo elastyczna krawędź uszczelniająca Solidna i wytrzymała budowa z aluminiową płytą podłożową NBR — warstwa z wypustkami do przenoszenia sił poprzecznych
Wymiary konstrukcyjne: SP80
Nr zamówieniaTeoretyczna siła ssaniaPojemnośćG1
SP80-7EPDM274 [N]55 [cm³]G1/4"
Wymiary konstrukcyjne: SP120
Nr zamówieniaTeoretyczna siła ssaniaPojemnośćG1
SP120-10EPDM628 [N]131 [cm³]G1/4"
Wymiary konstrukcyjne: SP160
Nr zamówieniaTeoretyczna siła ssaniaPojemnośćG1
SP160-10EPDM1232 [N]277 [cm³]G1/4"