SP80-7EPDM
Ssawki
Seria SP
- Obszary zastosowania
Nierówne, wyraźnie ustrukturyzowane powierzchnie, np. blacha żeberkowa i drewno itp. - Cechy szczególne
Bardzo elastyczna krawędź uszczelniająca Solidna i wytrzymała budowa z aluminiową płytą podłożową NBR — warstwa z wypustkami do przenoszenia sił poprzecznych
Dane techniczne
Teoretyczna siła ssania | 274 [N] |
Pojemność | 55 [cm³] |
G1 | G1/4" |
Wymiar A | 2.5 [mm] |
Wymiar D1 | 80 [mm] |
Wymiar D2 | 86 [mm] |
Wymiar H | 14 [mm] |