SO-30422035
Palec ssawkowy wychylny i sprężynowany
Seria SO-304
- Sprężynowy palec ssawkowy z wychylną głowicą do pochyłych powierzchni stykających się ze ssawką Dostosowany do ssawek płaskich i fałdowych Możliwość dopasowania ssawki do powierzchni pochyłych o nachyleniu do 45° Z zabezpieczeniem przed skręceniem
Dane techniczne
G1 | G1/8" |
G2 | G1/8" |
Wymiar A | 15 [mm] |
Wymiar B | 32 [mm] |
Wymiar L min. | 75 [mm] |
Wymiar L maks. | 110 [mm] |
Masa | 77 [g] |