SO-30432020
Palec ssawkowy wychylny i sprężynowany
Seria SO-304
- Sprężynowy palec ssawkowy z wychylną głowicą do pochyłych powierzchni stykających się ze ssawką Dostosowany do ssawek płaskich i fałdowych Możliwość dopasowania ssawki do powierzchni pochyłych o nachyleniu do 45° Z zabezpieczeniem przed skręceniem
Dane techniczne
G1 | G1/8" |
G2 | G1/8" |
Wymiar A | 20 [mm] |
Wymiar B | 53 [mm] |
Wymiar L min. | 97 [mm] |
Wymiar L maks. | 117 [mm] |
Masa | 145 [g] |