LWR50F-01-02-A

Match - Moduł robota
Seria LWR

  • Ręczna wymiana końcówek za pomocą jednej ręki
  • Automatyczne przełączanie bez zewnętrznego sterowania
  • Zintegrowany system przekazywania sygnału i mediów
  • Optyczna dioda LED Connect i sygnał Connect do sterownika wyższego poziomu

  • Zastosowanie w połączeniu z chwytakami MATCH
Dane techniczne
Pasuje do typ robotaUniversal Robots e-Series
SterowanieWersją I/O
Logika IONPN
Kołnierz montażowy wg EN ISO 9409-1TK 50
Masa manipulacyjna maks.25 [kg]
Przewód przyłączeniowyWtyk, M8, 8-biegunowe
Skok blokujący1 [mm]
Przeniesienie energii elektrycznezintegrowane
Przeniesienie energii pneumatycznezintegrowane
Siła dokręcania50 [N]
Dokładność powtarzania w X, Y0,05 [mm]
Dokładność powtarzania w Z0,05 [mm]
Przenoszenie osi przy łączeniu maks. w X, Y1.0 [mm]
Temperatura robocza5 ... +60 [°C]
Żywotność w cyklach100000
Typ ochrony wg IEC 60529IP40
Masa0.29 [kg]