LWR50L-26-00003-A
Chwytak magnetyczny
Seria LWR
- Pewne zatrzymanie przy wyłączeniu awaryjnym.
Dzięki zabezpieczonemu sprężyną magnesowi element obrabiany jest bezpiecznie trzymany także przy spadku ciśnienia. - Płyta kontaktowa zwiększająca tarcie
Wysoka dynamika konkretnego procesu i ochrona elementu obrabianego są zapewnione dzięki wymiennemu O-ringowi. - Pozostała siła przyczepności poniżej 1 N
Odmagnesowana powierzchnia kontaktu gwarantuje bezpieczne dla procesu odkładanie elementu obrabianego.
Dane techniczne
Temperatura robocza | 5 ... +80 [°C] |
Typ ochrony wg IEC 60529 | IP40 |
Masa | 1.4 [kg] |
Przeniesienie energii elektryczne | zintegrowane |
Skok blokujący | 1 [mm] |
Dokładność powtarzania w X, Y | 0,05 [mm] |
Dokładność powtarzania w Z | 0,05 [mm] |
Siła dokręcania | 50 [N] |
Przenoszenie osi przy łączeniu maks. w X, Y | 1.0 [mm] |
Pasuje do serii | LWR50F |
Siła przyczepności maks. | 220 [N] |
Ciśnienie robocze min. | 3 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 8 [bar] |
Pojemność cylindra na cykl | 75 [cm³] |