Jednostki wychylne kątowe
Seria SW
"Lider"
- Do 100% większa wydajność niż standardowo
Dzięki znakomitemu amortyzowaniu w pozycji krańcowej można obrócić więcej masy w najkrótszym możliwym czasie, co zwiększa wydajność maszyny. - Wraz z dwoma kołnierzami kątowymi
Redukcja nakładów konstrukcyjnych i produkcyjnych za pomocą dostosowanej do załadunku maszyny kątowej jednostki obrotowej - Ponad 100% większe promieniowe obciążenie łożyska niż standardowo
Łożyska dużych rozmiarów są synonimem wytrzymałości i długiej żywotności i gwarantują maksymalne bezpieczeństwo procesu.
Funkcje serii
- 10 mln cykli bez konserwacji (maks.)
- Przepust płynów
- IP64
- Czujnik pola magnetycznego
- Czujnik indukcyjny
- Kąt wychylenia 180°
- Kołnierz
- Pozycje krańcowe regulowane +/- 3
Wymiary konstrukcyjne: SW50 | ||||
Nr zamówienia | Kąt wychylenia | Moment obrotowy | Dokładność powtarzania +/- | |
---|---|---|---|---|
SW50D4-C | 180 [°] | 1.5 [Nm] | 0.01 [°] | |
Wymiary konstrukcyjne: SW74 | ||||
Nr zamówienia | Kąt wychylenia | Moment obrotowy | Dokładność powtarzania +/- | |
SW74D4-C | 180 [°] | 5.5 [Nm] | 0.01 [°] | |
Wymiary konstrukcyjne: SW100 | ||||
Nr zamówienia | Kąt wychylenia | Moment obrotowy | Dokładność powtarzania +/- | |
SW100D4-C | 180 [°] | 15 [Nm] | 0.01 [°] | |
Wymiary konstrukcyjne: SW125 | ||||
Nr zamówienia | Kąt wychylenia | Moment obrotowy | Dokładność powtarzania +/- | |
SW125D4-C | 180 [°] | 34 [Nm] | 0.01 [°] | |
Wymiary konstrukcyjne: SW155 | ||||
Nr zamówienia | Kąt wychylenia | Moment obrotowy | Dokładność powtarzania +/- | |
SW155D4-C | 180 [°] | 58 [Nm] | 0.01 [°] | |
Wymiary konstrukcyjne: SW195 | ||||
Nr zamówienia | Kąt wychylenia | Moment obrotowy | Dokładność powtarzania +/- | |
SW195D8-C | 180 [°] | 120 [Nm] | 0.01 [°] |
- Złącze śrubowe dławiące
Do regulacji prędkości (zawarte w zakresie dostawy) - Wpust sprawdzający
Mocowanie i pozycjonowanie czujników pola magnetycznego - Wytrzymała, lekka obudowa
Stop aluminium pokryty twardą powłoką - Przeniesienie siły
Pręty zębate i koło zębate - Podwójnie łożyskowany kulkowo wał drążony
Do przeprowadzenia przewodów zasilających Duże pochłanianie sił i momentu - Do 8 zintegrowanych przepustów powietrza
Do bezprzewodowego przeprowadzania sprężonego powietrza Nie trzeba obracać pakietu przewodów - Element zaciskowy
Gniazdo indukcyjnego czujnika zbliżeniowego - Zintegrowane i opatentowane amortyzatory
Regulowana amortyzacja w pozycji krańcowej Zapobiega się rozgrzewaniu poprzez montaż w przestrzeni ciśnienia pneumatycznego.