SW155D4-C

Jednostki wychylne kątowe
Seria SW

"Lider"

  • Do 100% większa wydajność niż standardowo
    Dzięki znakomitemu amortyzowaniu w pozycji krańcowej można obrócić więcej masy w najkrótszym możliwym czasie, co zwiększa wydajność maszyny.
  • Wraz z dwoma kołnierzami kątowymi
    Redukcja nakładów konstrukcyjnych i produkcyjnych za pomocą dostosowanej do załadunku maszyny kątowej jednostki obrotowej
  • Ponad 100% większe promieniowe obciążenie łożyska niż standardowo
    Łożyska dużych rozmiarów są synonimem wytrzymałości i długiej żywotności i gwarantują maksymalne bezpieczeństwo procesu.
Wyposażenie/opcje
  • 10 mln cykli bez konserwacji (maks.)
  • Amortyzacja Powerstop
  • Przepust płynów
  • IP64
  • Czujnik pola magnetycznego
  • Czujnik indukcyjny
  • Pozycjonowanie 2 pozycje
  • Kąt wychylenia 180°
  • Kołnierz
  • Pozycje krańcowe regulowane +/- 3
  • Schwenkwinkel 180°
Dane techniczne
Kąt wychylenia180 [°]
Moment obrotowy58 [Nm]
Dokładność powtarzania +/-0.01 [°]
Czas obrotu0.8 [s]
Ø otworu przelotowego40 [mm]
Obciążenie łożyska osiowe5900 [N]
Obciążenie łożyska promieniowe760 [Nm]
Ciśnienie robocze min.3 [bar]
Ciśnienie robocze maks.8 [bar]
Temperatura robocza5 ... +80 [°C]
Pojemność cylindra na cykl730 [cm³]
Typ ochrony wg IEC 60529IP64
Masa27 [kg]
Konstrukcja w przekroju
  1. Złącze śrubowe dławiące
    Do regulacji prędkości (zawarte w zakresie dostawy)
  2. Wpust sprawdzający
    Mocowanie i pozycjonowanie czujników pola magnetycznego
  3. Wytrzymała, lekka obudowa
    Stop aluminium pokryty twardą powłoką
  4. Przeniesienie siły
    Pręty zębate i koło zębate
  5. Podwójnie łożyskowany kulkowo wał drążony
    Do przeprowadzenia przewodów zasilających Duże pochłanianie sił i momentu
  6. Do 8 zintegrowanych przepustów powietrza
    Do bezprzewodowego przeprowadzania sprężonego powietrza Nie trzeba obracać pakietu przewodów
  7. Element zaciskowy
    Gniazdo indukcyjnego czujnika zbliżeniowego
  8. Zintegrowane i opatentowane amortyzatory
    Regulowana amortyzacja w pozycji krańcowej Zapobiega się rozgrzewaniu poprzez montaż w przestrzeni ciśnienia pneumatycznego.